Motores eléctricos y generadores

¿Está buscando un proveedor de soluciones con una cualificación única?

Basta con buscar en SKF. Nuestras soluciones están basadas en una amplia experiencia en la propia industria de los motores eléctricos, además de especialización en aplicaciones de distintos sectores que utilizan motores eléctricos, incluidos, naturalmente, los conocimientos adquiridos en nuestras propias fábricas.

Aproveche la capacidad de SKF

SKF ayuda a los fabricantes de equipos originales a cumplir los requisitos cada vez más estrictos de una mayor calidad de los productos, plazos de entrega más breves y mejora de la asistencia técnica. Para los usuarios finales, las herramientas, tecnologías y servicios de SKF están mejorando la eficiencia global y reduciendo el coste operativo total. Desde motores de catálogo y motores de carretillas elevadoras hasta motores eléctricos de tamaño muy grande, las soluciones de SKF ayudan a:
  • Aumentar la eficiencia
  • Reducir el mantenimiento
  • Prolongar la vida útil
  • Reducir el riesgo de daños causados por la corriente eléctrica
  • Mejorar la asistencia técnica

SKF logo