Acoplamientos SKF OK

Reduzca tiempo de conexión para ejes y bridas

El montaje y desmontaje de acoplamientos para ejes puede ser una tarea lenta que dure horas e incluso días en completarse. Los acoplamientos SKF OK pueden reducir significativamente el tiempo necesario para conectar los ejes rotativos y las bridas en equipos pesados, como las cajas de engranajes de grandes dimensiones.

Un acoplamiento SKF OK no requiere un chavetero en el eje o cubo para transmitir el par. Esto supone un importante ahorro y ayuda a evitar las tensiones en el eje. Estos acoplamientos incorporan un manguito interior cónico fino, diseñado para colocarse sobre el eje, y un manguito exterior grueso, con un cono correspondiente al del manguito interior. Se inyecta aceite a alta presión entre las superficies de contacto, y el manguito exterior se cala en el manguito interior con ayuda de un gato hidráulico integrado. Una vez colocados correctamente, se libera la presión del aceite, y el potente ajuste de interferencia resultante permite la transmisión de pares elevados.
  • Fácil, seguro y rápido de instalar
  • Sin chaveta
  • Mayor rendimiento del equipo
  • Mayor vida útil
  • Menores costes de mantenimiento
  • Reducción del promedio de tiempo entre reparaciones (MTTR)
SKF logo