Aumento de la confiabilidad y el tiempo productivo

Diseñar y mantener un motor más confiable

Desde altas temperaturas hasta condiciones contaminadas, los motores eléctricos industriales pueden funcionar en condiciones muy duras. Los problemas inherentes, como la formación de arcos de corrientes eléctricas parásitas, pueden limitar también el tiempo productivo de los motores eléctricos.

No obstante, los operarios de las plantas pueden mejorar sustancialmente la confiabilidad analizando las condiciones de funcionamiento y luego eligiendo las soluciones apropiadas. SKF puede ayudarlo.

Nuestras herramientas, tecnologías y servicios para motores eléctricos pueden ayudar a reducir las costosas paradas no planificadas y aumentar la productividad y rentabilidad total.
SKF logo