Rodamientos de la clase de rendimiento SKF Explorer

Rodamientos de la clase de rendimiento SKF Explorer

Rodamientos de la clase de rendimiento SKF Explorer
Combinando su experiencia en diseño de rodamientos, tribología, metalurgia, lubricación y fabricación, los ingenieros de SKF han dedicado años a maximizar la vida útil de los rodamientos SKF Explorer. El resultado es un nuevo nivel de excelencia, tanto en el rendimiento de los rodamientos como en la fabricación de precisión, que aún no tiene parangón en el mercado.

Diseñados para un rendimiento óptimo

Diversas características contribuyen a optimizar el rendimiento incluso en las aplicaciones y condiciones más exigentes:
  • Su geometría interna optimizada reduce la fricción, el desgaste y la generación de calor, permitiendo a los rodamientos SKF Explorer resistir cargas axiales y radiales más pesadas.
  • Los elementos rodantes optimizados permiten la distribución de la carga y reducen los niveles de vibración.
  • Las jaulas mejoradas facilitan el guiado de los elementos rodantes y optimizan los efectos del lubricante.
  • El acabado avanzado de la superficie reduce la fricción y contribuye a la formación de una película lubricante hidrodinámica.
  • Un acero extremadamente limpio con material de alta pureza confiere a los rodamientos SKF Explorer una excepcional resistencia y durabilidad.
  • Un proceso de tratamiento térmico exclusivo permite controlar mejor la dureza, la resistencia y la estabilidad dimensional de los rodamientos SKF Explorer. 

Mejora de la clase de rendimiento SKF Explorer

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer han sido mejorados recientemente según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un proceso de tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia que permite hasta el doble de vida útil que el SKF Explorer original.

Rodamientos Explorer

SKF logo