Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular energéticamente eficientes reducen la fricción y el consumo energético

Reduzca la fricción y el consumo energético

tierra
Los rodamientos de la clase de rendimiento SKF energéticamente eficiente (diseño E2) reducen el momento de fricción al menos un 30% respecto a los rodamientos SKF estándar. Esta gran reducción de la fricción se ha logrado optimizando la geometría interna del rodamiento y aplicando una nueva grasa de baja fricción.

Optimizados para reducir las pérdidas por fricción en el rodamiento, los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular SKF energéticamente eficientes con placas de protección (DRACBB) pueden durar tanto como los rodamientos de diseño básico con placas de protección de tamaño comparable. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, el rodamiento puede funcionar a una temperatura de 5 a 30 °C menos que un rodamiento de diseño básico SKF. Esa menor temperatura de funcionamiento prolonga la vida útil de la grasa y puede alargar la vida útil del rodamiento.

SKF logo