Reducción del consumo energético

Los motores eléctricos pueden representar un 70% de la factura eléctrica

Sin duda alguna, los motores eléctricos y generadores son los que consumen la mayor parte de la electricidad en las instalaciones. No resulta sorprendente, por tanto, que los diseñadores y usuarios de motores estén buscando nuevas formas de reducir el coste y el consumo energético. SKF puede ayudarle.

Recorte su consumo energético con los rodamientos SKF

Por definición, los rodamientos ahorran energía, en el sentido de que reducen el par de fricción y minimizan las pérdidas por calor. Los rodamientos de bolas SKF energéticamente eficientes llevan estas ventajas inherentes hasta límites inigualables, reduciendo el par de fricción de los rodamientos del 30 al 50% en la mayoría de las aplicaciones de motores eléctricos.

Buenas prácticas de reparación = mayor eficiencia energética

En aquellos casos en los que una reparación resulte más conveniente desde el punto de vista económico que la sustitución del motor, no debemos olvidar su posible efecto en la eficiencia del motor y en el coste total de propiedad para el usuario.

Tal como demuestran estudios independientes, las reparaciones o los diagnósticos de motores eléctricos no realizados según las buenas prácticas pueden reducir la eficiencia de las máquinas en varios puntos porcentuales. Con el paso del tiempo, hasta la mínima pérdida de eficiencia derivada de las reparaciones puede generar un mayor coste energético y de mantenimiento.

Sin embargo, contando con un SKF Certified Rebuilder para sus reparaciones, puede estar seguro de que su motor seguirá funcionando con la misma eficiencia que el día en que lo puso en servicio por primera vez.

Soluciones

SKF logo