Reducción del ruido

Un síntoma de diversos posibles problemas

En los motores eléctricos, la causa original de un nivel excesivo de ruido y vibración a menudo está relacionada con una lubricación inadecuada, unos procedimientos de montaje deficientes, unas disposiciones de rodamientos incorrectas o una refrigeración ineficiente. Sea cual sea la causa, un alto nivel de ruido y vibración aumenta el consumo de energía y puede provocar:
  • El fallo prematuro de los equipos
  • Un mantenimiento costoso
  • Paradas no planificadas
  • Pérdidas de producción

Un funcionamiento más suave y silencioso con SKF

Ideales para su uso en motores eléctricos y generadores, los rodamientos rígidos de bolas SKF Low Noise ayudan a conseguir un funcionamiento excepcionalmente silencioso de los rodamientos para lograr unos motores mucho más silenciosos. 

Soluciones

SKF logo