Reglamentos

Cuando los programas proactivos de seguridad alimentaria pasan a ser algo habitual

Programas proactivos de seguridad alimentaria

Los reglamentos que exigen programas proactivos y documentados de seguridad alimentaria para apoyar la gestión del análisis de peligros y puntos críticos de control (hazard analysis and critical control point, HACCP) aumentan año tras año.

¿Qué tal si pudiera eliminar los potenciales riesgos de seguridad alimentaria mediante la reducción del riesgo de seguridad a nivel de componentes?

Reduzca el riesgo de contaminación de los alimentos mediante el uso de rodamientos sin relubricación con componentes homologados para alimentos (FDA/NSF).


Minimice las bacterias atrapadas, y mejore la limpieza de los equipos, mediante la instalación de componentes que siguen los principios del diseño higiénico.


Cumpla los requisitos de seguridad alimentaria mediante el uso de lubricantes compatibles con alimentos que están optimizados para una amplia gama de condiciones de funcionamiento, siguiendo la estrategia y los métodos de mantenimiento adecuados.


SKF logo