Husillos a bolas y a rodillos SKF

Mejorando el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas de transmisión precisos

Los husillos a bolas y a rodillos SKF ofrecen una solución óptima para una amplia gama de aplicaciones que requieren sistemas de transmisión precisos. Husillos, sistemas de guiado y muchos otros componentes se pueden fabricar de acero inoxidable, y diseñar para soportar entornos corrosivos y ofrecer fiabilidad a largo plazo.

SKF puede ayudar a optimizar el rendimiento personalizando componentes, por ejemplo, el mecanizado especial de husillos, chavetas, ajustes de precarga, etc. Los husillos a bolas y a rodillos SKF están disponibles en una amplia gama de materiales, y además se pueden combinar diferentes componentes, tamaños de husillos y diseños de bridas para tuercas.
SKF logo