Cilindros eléctricos CASM SKF

Reducen la demanda de aire comprimido y el uso de energía

Gama CASM
Capaces de ofrecer movimientos lineales rápidos y potentes, los cilindros eléctricos SKF CASM suponen una alternativa resistente con ahorro energético para los sistemas neumáticos. El concepto modular CASM permite una fácil conexión a motores y sistemas de control. El nivel de protección IP54S se obtiene como resultado de un sistema de sellado eficiente, materiales de alta calidad y un montaje preciso. Debido a su reducido número de componentes, el sistema es más rentable que los sistemas hidráulicos y neumáticos. Estos son algunos de los beneficios:
  • Ahorro energético de hasta el 90 %, si se sustituye un sistema neumático por uno completamente eléctrico
  • Menor riesgo de contaminación gracias a la alta clasificación IP
  • El diseño compacto facilita el mantenimiento
  • Menos componentes puede suponer una reducción del inventario y un mantenimiento más sencillo
  • Los actuadores CASM de gran estabilidad de proceso están controlados mediante software, con lo que logran una sincronización y un posicionamiento precisos
  • Totalmente intercambiables con sistemas neumáticos gracias a sus dimensiones ISO estándares
SKF logo