Sistema de lubricación en seco SKF para cintas transportadoras

Reduzca los desperdicios, los riesgos para la seguridad, las paradas y el mantenimiento en la industria de alimentos y bebidas

Lubricación en seco SKF para cintas transportadoras
El sistema de lubricación en seco SKF para cintas transportadoras en la industria de alimentos y bebidas es un sistema flexible, completamente automatizado, que aplica una pequeña cantidad de lubricante de película seca SKF (certificación NSF H1) sobre las cadenas y guías de las cintas transportadoras. 
Esta alternativa de lubricación en seco eficaz y probada para cintas transportadoras puede ayudar a las plantas de alimentos y bebidas a:
  • Reducir costos y el consumo de agua al eliminar grandes cantidades de agua y lubricante soluble
  • Mejorar la seguridad de los operarios al reducir los riesgos de deslizamiento
  • Proteger la calidad del envasado al eliminar la humedad
  • Mejorar la eficiencia de la línea al limitar las paradas de producción planificadas y no planificadas
  • Reducir los costos de limpieza

Aplicaciones típicas con lubricación en seco en la industria de alimentos y bebidas

Cintas transportadoras de cadenas planas plásticas para envases PET, cartón o latas
SKF logo