Rodamientos lineales de bolas SKF

Un sistema sencillo y económico para el guiado de ejes

Los rodamientos lineales de bolas SKF ofrecen un movimiento de baja fricción con un recorrido prácticamente ilimitado. Con una amplia gama de rodamientos lineales de bolas y accesorios disponibles, SKF puede ayudar a diseñar y construir sistemas de guiado lineal sencillos y económicos que se adecuen a diferentes aplicaciones.

Los rodamientos lineales de bolas SKF están disponibles en dos tamaños: compactos según la normativa ISO 1, y para trabajos pesados según la normativa ISO 3. Ambas gamas incluyen diversos tipos que permiten obtener numerosas ventajas operativas:
  • Mayor fiabilidad, gracias a sus características de autoalineación que soportan las imprecisiones de la máquina
  • Larga vida útil y menos entrada de contaminantes, gracias a unas obturaciones de alto rendimiento
  • Versión resistente a la corrosión disponible para la mayoría de las variantes
  • Mayor precisión de funcionamiento, gracias a una precarga ajustable
SKF logo