Guías con patines en miniatura SKF

Ciclos precisos y repetibles con un espacio de montaje mínimo

La gama de guías con patines SKF incluye una amplia selección de tamaños, carros y accesorios, disponible en distintas clases de precisión y precarga. Además, pueden operar en carreras prácticamente ilimitadas. Por consiguiente, existe una guía con patines SKF para las necesidades de prácticamente cualquier aplicación. Las características y beneficios operativos incluyen:
  • Rendimiento superior: la gran aceleración, precarga, rigidez y capacidad de autoalineación dan lugar a una mayor vida útil
  • Resistencia a la corrosión: todas las piezas del sistema están fabricadas en acero inoxidable o materiales plásticos
  • Mantenimiento fácil: los orificios para el aceite en las tapas laterales de los carros facilitan la relubricación del sistema
  • Funcionamiento suave de baja fricción y libre de adherencias-deslizamientos

SKF logo