Rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF con Solid Oil

Protección sin relubricación frente a la corrosión y los contaminantes

Rodamientos de acero inoxidable SKF con Solid Oil para alimentos y bebidas

Los rodamientos con Solid Oil para aplicaciones de alimentos y bebidas contienen entre dos y cuatro veces más de aceite que los rodamientos lubricados con grasas convencionales.

Los rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF con Solid Oil ofrecen una vida útil sin relubricación.

La diferencia del Solid Oil

Los rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF cuentan con una matriz de aceite sólido que llena el espacio libre dentro del rodamiento. Esto reduce significativamente la entrada de cuerpos extraños en estos rodamientos con Solid Oil para aplicaciones de alimentos y bebidas. La matriz de Solid Oil es químicamente inerte, lo que ofrece resistencia a los agentes cáusticos utilizados habitualmente en las limpiezas higiénicas. Los rodamientos SKF con Solid Oil también están disponibles con aceite compatible con alimentos aprobado por la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation, NSF) para temperaturas de entre -20 y 85 °C.
SKF logo