Rodamientos resistentes a la corrosión SKF con Solid Oil

Mantiene los contaminantes fuera y los requisitos de mantenimiento bajos

Rodamientos rellenos con SKF Solid Oil

Los rodamientos SKF con la tecnología de lubricación con Solid Oil utilizan una matriz de polímero saturada en aceite que prácticamente llena todo el espacio libre dentro del rodamiento.

Los rodamientos SKF con tecnología Solid Oil no requieren relubricación. Soportan tanto los efectos negativos de la humedad elevada como el efecto de ventilación causado por la expansión y contracción del volumen de aire. Estas características los convierten en rodamientos ideales para los rápidos cambios de temperatura de funcionamiento, tales como aquellos en las aplicaciones de congelación.

La tecnología Solid Oil se puede utilizar en prácticamente todos los tipos de rodamientos que tienen el suficiente espacio libre interno. Estos incluyen los rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF para líneas de procesamiento de alimentos y los rodamientos rígidos de bolas ultrarresistentes a la corrosión MRC.

Los rodamientos con Solid Oil están disponibles como variante compatible con alimentos con aprobación H1 de la NSF.

Al utilizar los rodamientos SKF con la tecnología de lubricación con Solid Oil, usted puede:
  • Aumentar la confiabilidad mientras reduce los costos relacionados con las fallas de rodamientos y la inactividad
  • Cumplir con los reglamentos proactivos de seguridad alimentaria
  • Aumentar la capacidad de producción
  • Hacer que las condiciones de trabajo sean más seguras para el personal de mantenimiento
SKF logo