Cadenas SKF Xtra resistentes a la corrosión

Combinando la resistencia de las cadenas de rodillos estándar con la resistencia a la corrosión del recubrimiento de cinc, las cadenas cincadas SKF Xtra resistentes a la corrosión ayudan a prolongar la vida útil. Otras cadenas SKF Xtra resistentes a la corrosión son las cadenas niqueladas*, con la certificación H2 y de acero inoxidable para una resistencia superior a la corrosión.
SKF logo