Rodamientos rígidos de bolas SKF

Lubricados de por vida y llenados con grasa en forma personalizada para un funcionamiento confiable

Rodamientos con grasa
Diseñados para entornos de aplicaciones especialmente agresivos, los rodamientos rígidos de bolas SKF vienen llenos de fábrica con una grasa multiuso basada en una mezcla de PTFE/aceite de poliéter fluorado.
  • Grasa aprobada por la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation, NSF)
  • Llenado de grasa en forma personalizada a pedido 
  • Vida útil más prolongada
  • Amplias temperaturas de funcionamiento
SKF logo