Sistema de inyección de grasa SKF para esterilizadores continuos

Reduce las paradas no planificadas y mejora la vida útil de las cadenas

Desarrollado para esterilizadores continuos de latas y botes de cristal, esta solución de SKF automáticamente inyecta lubricante a presión en el pasador de la cadena mientras ésta sigue en movimiento. Además de la posibilidad de monitorizar y controlar los ciclos de lubricación, el sistema: 
  • Elimina las paradas no planificadas causadas por una lubricación inadecuada
  • Aumenta la vida útil de las cadenas gracias a una lubricación precisa
  • Mejora la eficiencia del esterilizador
  • Reduce el consumo de grasa
  • Reduce la contaminación del medioambiente
SKF logo