Sistema de proyección de aceite SKF ChainLube asistido por aire

SKF ChainLube es la mejor opción para lubricar cadenas en las que no es posible detectar su paso debido al movimiento rápido de éstas o cuando el paso es muy pequeño (menos de 50 mm). Se utiliza un caudal de aire regulado en el transportador para proyectar una pequeña cantidad de lubricante sin que se forme prácticamente nada de niebla alrededor de las boquillas de proyección.  Debido a que no existe contacto mecánico con las cadenas, las boquillas de proyección evitan la acumulación de suciedad y el desgaste del aplicador. Otras ventajas incluyen:

Reducción de los costes de mantenimiento
Eliminación del riesgo de errores humanos
Mayor productividad al reducir las paradas no planificadas
Mayor vida útil gracias a un desgaste menor de la cadena
Menos consumo energético al disminuir la fricción
Más seguridad para los operarios al reducir su intervención en las tareas de mantenimiento
Mejora la limpieza reduciendo el exceso de lubricante
SKF logo