Herramientas de relubricación SKF

Volver a aplicar el lubricante adecuado, de la forma apropiada

Los estudios demuestran que emplear los métodos y las herramientas adecuados para la relubricación rutinaria puede ayudar a reducir los fallos de los rodamientos hasta en un 36%. Las herramientas de relubricación SKF ayudan a aplicar y reaplicar lubricantes adecuadamente.

Pistola engrasadora accionada por batería serie LAGG

Diseñadas ergonómicamente y fáciles de utilizar, estas pistolas engrasadoras a batería de alta calidad son adecuadas para lubricar rodamientos, máquinas, vehículos y otras aplicaciones. Utilizan cartuchos de grasa SKF estándar (420 ml) o pueden llenarse con aproximadamente 500 cm3 (17 US.fl.oz) de grasa suelta.

Medidor de grasa LAGM 1000E

Con las bombas y pistolas engrasadoras manuales, es demasiado fácil engrasar un rodamiento en exceso o de menos. Esta lubricación inadecuada puede contribuir a acortar el ciclo de vida de los rodamientos y, posiblemente, provocar la avería de la máquina. El medidor de grasa SKF LAGM 1000E mide con exactitud la cantidad de grasa suministrada en volumen o peso, garantizando una lubricación manual más precisa y más fiable.

Pistola engrasadora LAGH 400


SKF logo