Rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF con grasa compatible con los alimentos

Gran rendimiento en zonas húmedas y corrosivas

Los rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF cuentan con aros, bolas, jaulas y placas de protección de acero inoxidable para un rendimiento fiable en condiciones difíciles y húmedas. Disponibles para ejes de entre 0,6 y 50 mm, estos rodamientos de bajo mantenimiento cuentan con las siguientes características:
  • libres de relubricación durante toda la vida del rodamiento
  • Llenados previamente con grasa compatible con los alimentos aprobada por la NSF
  • Con placas de protección u obturaciones a ambos lados
  • Resistentes a la corrosión
SKF logo