Tecnología de rodamientos con Solid Oil con opción de compatibilidad con alimentos

Rodamientos con Solid Oil con opción de compatibilidad con alimentos
El Solid Oil consta de una matriz de polímero, saturada con aceite lubricante, que llena por completo el espacio interno del rodamiento y encapsula la jaula y los elementos rodantes. La matriz de Solid Oil contiene entre dos y cuatro veces más de aceite lubricante que un rodamiento sellado y lleno de grasa correspondiente. Entre otras beneficios, se incluyen:

No requiere relubricación
• Es confiable: elimina la ventilación de los rodamientos inducida por los rápidos cambios de temperatura y
reduce el riesgo de corrosión
• Mantiene alejados los contaminantes y resiste la mayoría de agentes químicos utilizados en los lavados sin
emulsificarse
• Seguridad alimentaria
––No hay fugas ni contaminación de los alimentos: el Solid Oil soporta
fuerzas centrífugas elevadas
––Una de las versiones es compatible con alimentos y tiene certificación NSF H1 (para temperaturas de hasta
-20 ºC)
• Menos paradas y pérdidas de producción
• Puede utilizarse en zonas de difícil acceso, donde la relubricación manual resulta difícil 
SKF logo