Un fabricante de productos lácteos reduce sus costes de mantenimiento en más de un 40% con las soluciones de obturación de SKF

El reto

Solución de obturación SKF
Una planta de lácteos estaba sufriendo frecuentes contaminaciones en un homogeneizador, debido principalmente a los lavados agresivos. En los lavados, que se realizaban cuatro veces a la semana, se utilizaban sosa cáustica y ácidos, además de temperaturas de entre 90 y 140 °C. Los rápidos movimientos recíprocos y los 200-350 bares de presión que conllevan los procesos de homogeneización también reducían la vida útil de las obturaciones, ya que las partículas de éstas y de los anillos de apoyo se mezclaban con el producto lácteo y dañaban el eje. La vida útil media de las obturaciones no superaba las 3–4 semanas.

La solución de SKF

Los ingenieros de obturación de SKF desarrollaron una solución optimizada para ayudar a la planta de lácteos a mejorar estas cifras. Con una nueva obturación que era compatible con el soporte existente y ofrecía una obturación mejor, la solución utilizaba materiales compatibles con los alimentos, con una excelente resistencia a los agentes químicos utilizados para los lavados.

Los resultados

La solución de obturación de SKF ofreció una vida útil fiable durante 12 meses. Actualmente, las obturaciones se sustituyen una vez al año, cuando los sistemas se paran para el mantenimiento anual. La planta de lácteos ha aumentado significativamente su productividad y ha reducido los costes relacionados con el mantenimiento y los productos contaminados.

Resumen después de 12 meses:
  • Ahorro en mantenimiento: 129.000 €
  • Ahorro en leche no desperdiciada: 137.000 €
  • Ahorro en la sustitución de las obturaciones (180 obturaciones): 14.700 €
  • Ahorro total: 280.700 €
Nota: Todas las cifras están redondeadas y se basan en las estimaciones de los clientes. Su ahorro de costes en particular puede ser diferente.
SKF logo