Una planta de enlatado de verduras reduce sus costes operativos gracias al sistema de lubricación por inyección de grasa SKF

El reto

Sistema de lubricación por inyección de grasa SKF
Una empresa de enlatado de verduras estaba experimentando paradas no planificadas en los esterilizadores horizontales y continuos. La empresa sabía que la falta de lubricación en los pasadores de las cadenas estaba provocando
problemas mecánicos. Sin embargo, no se podía permitir detener la producción en temporada alta. Cuando los problemas de lubricación obligaron a detener las máquinas, la empresa perdió productividad e incurrió en altos costes de mantenimiento y de sustitución de las cadenas.

La solución de SKF

SKF recomendó la instalación del sistema de lubricación por inyección de grasa, hecho a medida para cada tipo de cadena de las distintas líneas de esterilización. También se llegó a un acuerdo de mantenimiento del sistema y de las cadenas para ofrecer una monitorización continua y un mantenimiento predictivo.

El resultado

La empresa ahorró en mano de obra que antes se dedicaba a la lubricación manual, logró reducir las paradas no planificadas y el desgaste de las cadenas, y consiguió ahorrar en costes de sustitución e instalación de las cadenas. Con el sistema de lubricación por inyección de grasa SKF, las cadenas han ampliado su vida útil hasta los 12-15 años, en comparación con los 6-7 años logrados utilizando los sistemas convencionales.

Resumen:
  • Ahorro obtenido gracias a que las cadenas se sustituyen con menor frecuencia cada año (mayor vida útil, pasando de 7 a 14 años): 9.700 €
  • Ahorro anual en recambios y mano de obra: 7.200 €
  • Ahorro total (excluyendo el ahorro logrado con la eliminación de las paradas no planificadas): 16.900 €
Nota: Todas las cifras están redondeadas y se basan en las estimaciones de los clientes. Su ahorro de costes en particular puede ser diferente.
SKF logo