Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para los motores eléctricos de las secadoras

Para sujetar el eje del motor se montan dos rodamientos rígidos de bolas. Normalmente, los rodamientos llevan placas de protección metálicas. El juego radial interno suele ser el estándar, excepto cuando existen necesidades técnicas especiales.

La elección del lubricante depende de los requisitos de la aplicación en cuanto a ruido y temperatura.

Los especialistas en aplicaciones de SKF (SKF Application Specialists) estarán encantados de recomendarle las opciones más adecuadas según los requisitos de diseño.

SKF logo