Procesadores de alimentos

Un procesador de alimentos convencional para batir incluye generalmente una base adaptada para sujetar un recipiente que contiene los alimentos que se van a procesar, con una unidad de transmisión acoplada a una primera unidad de accionamiento, adaptada para accionar el recipiente.

Encima de la base existe una herramienta para el procesamiento de alimentos con al menos un batidor, adaptada para introducirse en el recipiente y batir los alimentos que se encuentran en su interior. El batidor está acoplado a y accionado por una segunda unidad de accionamiento que lo hace girar en sentido inverso al recipiente, con el fin de aumentar la eficiencia de batido de los alimentos.

Para poder acceder fácilmente al recipiente, el procesador de alimentos convencional está diseñado para que el batidor se pueda retirar de la base, de forma que se pueda extraer de ella el recipiente o colocarlo en la base sin que quede bloqueado por el batidor.

SKF logo