Frigorífico y congelador

Los frigoríficos y congeladores son electrodomésticos habituales El primero está formado por un compartimento térmicamente aislado y una bomba de calor que transfiere el calor desde el interior del frigorífico hasta el exterior del mismo, de forma que la temperatura en el interior del frigorífico es inferior a la temperatura ambiente de la sala. La temperatura óptima para el mantenimiento de los alimentos perecederos es de entre 3 y 5 °C.
<<&quot;&quot;>>Los congeladores también se utilizan en industrias y comercios, y mantienen temperaturas de entre -23 y -18 °C. Los congeladores domésticos pueden constar de un compartimento independiente dentro de un frigorífico, o pueden ser un electrodoméstico independiente.
SKF logo