Aire acondicionado

Los aparatos de aire acondicionado se pueden dividir en dos categorías:


Aparatos de aire acondicionado de ventana y portátiles

El proceso de acondicionamiento cuenta con dos ventiladores (uno para el circuito frío y otro para el caliente) que mejoran la eficacia del sistema. Normalmente se sitúan en dormitorios o salas de estar, por lo que resulta esencial un bajo nivel de ruido.


Aparatos de aire acondicionado divididos tipo "split"

Se usan para acondicionar el aire en apartamentos y casas. El circuito caliente (unidad de condensación) está separado del circuito frío, que se suele situar en un climatizador en el interior de la vivienda. El climatizador suele estar ubicado en el sótano o en una habitación especial para éste. En estos casos, los requisitos de bajo nivel de ruido son menos exigentes. La unidad de condensación está situada fuera del edificio. Por esta razón, la unidad y todos sus componentes deberán ser resistentes a la intemperie.

Los accionamientos de las ventanas, los ventiladores de condensadores y los motores de los soplantes suelen ser motores de inducción monofásicos (con capacitador dividido permanente o polo sombreado).

Soluciones

SKF logo