Aspiradoras

Los fabricantes de aspiradoras se rigen por las necesidades de los consumidores de aparatos más eficientes, compactos y rentables. Para afrontar este reto, los fabricantes han buscado formas de:

  • mejorar la aspiración aumentando la potencia del motor
  • introducir motores con mayores velocidades (más de 50.000 rpm)
  • mejorar la circulación del aire, ofreciendo una ventilación más eficiente y unos aparatos más compactos
  • reducir los niveles de ruido
  • encontrar modos de reducir el consumo energético
  • reducir el número y el peso de los componentes, para que los aparatos puedan ser más ligeros y más versátiles
  • mejorar los sistemas de filtrado para combatir la creciente preocupación por las personas alérgicas

La necesidad de aumentar la potencia ha conllevado a un aumento de la temperatura (por encima de 110 º C). Por lo tanto, el par de fricción debe ser lo más bajo posible.

Aplicaciones

SKF logo