Rodamientos rígidos de una hilera de bolas pequeños

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son particularmente versátiles. Su diseño es sencillo, no desarmable, son apropiados para velocidades altas e incluso muy altas, son resistentes durante su funcionamiento y exigen poco mantenimiento. Las ranuras profundas de los caminos de rodadura y el alto grado de osculación entre éstas y las bolas, permiten que los rodamientos rígidos de bolas soporten cargas axiales en ambos sentidos, además de cargas radiales, incluso a altas velocidades.

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son los más utilizados. Consecuentemente, SKF los suministra en varios
<<>>

<<>>diseños y tamaños<>:

  • Rodamiento con un diseño básico abierto
  • rodamientos obturados
  • Unidades de rodamientos obturadas ICOS® para lubricación con aceite
  • rodamientos con ranura para anillo elástico, con o sin anillo elástico

Otros rodamientos rígidos de bolas para aplicaciones especiales, que se muestran en las secciones "Productos de ingeniería" y "Mecatrónica" incluyen:

  • Rodamientos híbridos
  • Rodamientos aislados contra la electricidad
  • Rodamientos para altas temperaturas
  • Rodamientos con Solid Oil
  • Rodamientos sensorizados
  • Rodamientos de bolas poliméricos
La gama de productos SKF incluye también rodamientos con agujero cónico. Esta variante no se incluye en este catálogo. A petición, se facilitará más información.

Motor eléctrico para lavadoras de carga frontal

SKF logo