Cruceta

Todas las lavadoras de carga frontal y eje horizontal con una cuba de acero inoxidable llevan una cruceta. Para las lavadoras de gama alta con una gran capacidad de carga, SKF ha desarrollado un sistema exclusivo que agrupa en una unidad el sistema de apoyo completo, incluyendo el rodamiento, la obturación engrasada y el soporte del motor entregado al cliente.

Ventajas:

  • Rigidez
  • Compactibilidad
  • Gran capacidad de carga
  • Exclusión del agua
  • Un único proveedor para el subsistema completo
  • Una sola operación de montaje

Cruceta para lavadoras de carga frontal

SKF logo