Lavadoras de eje horizontal y carga superior

El tambor va apoyado a ambos lados, normalmente con rodamientos rígidos de una hilera de bolas. La carga desequilibrada está centrada entre los dos rodamientos de apoyo, de manera que la velocidad máxima del tambor no es tan crítica como para las lavadoras de carga frontal. Esto significa que, para la misma carga y velocidad, los rodamientos utilizados en las lavadoras de carga superior son normalmente más pequeños que aquellos utilizados en las de carga frontal.

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas SKF

Los rodamientos de bolas que se suelen utilizar llevan placas de protección metálicas y un juego radial interno normal. Los rodamientos están lubricados de por vida con grasa, y tienen las siguientes propiedades:

  • capacidades de bajo nivel de ruido y amortiguación
  • larga vida a temperaturas medias
  • buena resistencia a la corrosión y a la humedad

Soluciones de obturación compactas

En este tipo de máquina, los rodamientos deben estar protegidos contra el agua y la humedad mediante una obturación estática y dinámica. SKF puede suministrar una amplia gama de obturaciones estáticas y dinámicas estándar. Se pueden fabricar obturaciones especiales en base a los requisitos de diseño.

Posición correcta del tambor

Al final del ciclo de lavado, el tambor debe quedar situado con la puerta en la parte superior para permitir sacar la colada de forma fácil y eficaz. Este requisito especial de posicionamiento se puede cumplir con una nueva unidad de rodamiento sensorizada de SKF. Esta unidad ofrece un control de la velocidad y del sentido de rotación como característica adicional. Se pueden diseñar productos personalizados según las especificaciones requeridas.

Soluciones

SKF logo