Lavadora

Condiciones de funcionamiento y requisitos

Los avances tecnológicos y las recientes exigencias medioambientales han llevado a muchos fabricantes a concentrar sus esfuerzos en mejorar la eficacia de lavado y aclarado, reduciendo a la vez el consumo energético y de agua. Las normativas para los electrodomésticos son una preocupación en todos los países. La Comunidad Europea y las agencias federales de EE. UU. (US Federal Agencies - FTC) han establecido normativas de consumo energético con iniciativas de etiquetado. Las etiquetas se colocan en todos los electrodomésticos para ayudar a los consumidores a tomar sus decisiones de compra. Estas regulaciones tienen en cuenta la eficiencia energética, el nivel de ruido y la vida útil.

Además de las caracterísitcas normales que buscamos en una lavadora, como una larga vida útil y componentes libres de óxido (acero inoxidable, plástico y otros materiales para el tambor y la cuba), en la actualidad existen nuevos avances:

  • Mayores velocidades en el ciclo de centrifugado (1.600 rpm y superiores) para mejorar la extracción de agua de las prendas
  • Sistemas electrónicos para gestionar la energía que regulan el consumo de agua según la carga de la colada
  • Sistemas que pueden controlar la velocidad, la posición y el sentido de giro del tambor electrónicamente
  • Reducción del tamaño de la máquina y un funcionamiento silencioso, que ofrecen una mayor flexibilidad en cuanto al lugar de instalación

Los fabricantes de lavadoras proponen diferentes soluciones de diseño:

  • Lavadoras de eje horizontal y carga frontal 
  • Lavadoras de eje horizontal y carga superior
  • Lavadoras de eje vertical y carga superior

Lavadora

Aplicaciones

SKF logo