Unidad de carga superior para lavadoras

Una lavadora de carga superior típica tiene los siguientes requisitos:

  • Velocidad de centrifugado = 1 400 r. p. m.
  • (C/P) = 6 (carga media o elevada)
  • Temperatura de funcionamiento = 90 °C

La unidad patentada desarrollada por SKF integra el cubo de plástico, los rodamientos de apoyo, el sello toroidal y la grasa.


Beneficios

  • Solución integrada
  • Costo de montaje reducido
  • La solución es resistente y confiable, y todo el conjunto es suministrado por un único proveedor
SKF logo