Retén radial con muelle

El retén radial con muelle se fabrica con material de baja fricción.

La geometría del labio de exclusión de agua (con ondulación) proporciona una gran durabilidad y un alto rendimiento a largo plazo. Este diseño especial, unido al material de caucho de baja fricción, reduce el par de fricción y el consumo energético en un 10% durante el ciclo de lavado normal y en un 20% durante el ciclo de centrifugado.
SKF logo