Obturación axial de caucho para una bomba de agua

La obturación axial de caucho permite reducir el número de componentes y los espacios axiales, y se monta con gran facilidad. La flexibilidad del caucho posibilita el uso de diferentes geometrías para reducir el espacio. El diseño de labio axial es capaz de absorber las desalineaciones y la variación axial.

El caucho para este tipo de aplicaciones es de baja fricción.

SKF logo