Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para motores eléctricos de secadoras

Para sujetar el eje del motor se montan dos rodamientos rígidos de bolas. Normalmente, los rodamientos tienen placas de protección metálicas. El juego radial interno suele ser el estándar, excepto en caso de que existan necesidades técnicas especiales.

La elección del lubricante depende de los requisitos de la aplicación en términos de ruido y temperatura.

Los especialistas en aplicaciones de SKF estarán encantados de recomendarle las opciones más adecuadas dependiendo de los requisitos de diseño.

SKF logo