Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para bombas de lavado

Configuración del rodamiento
Las bombas de lavado suelen estar accionadas por motores de inducción monofásicos. El eje está sujeto por dos rodamientos rígidos de bolas con placas de protección metálicas. El juego radial interno está optimizado para mantener un bajo nivel de ruido. Se utilizan grasas especiales con características de bajo nivel de ruido y un amplio rango de temperaturas.

SKF logo