Sistema de rodamientos a rótula SKF: lubricación con aceite

La mejor solución actual para la desalineación de ejes

Las posiciones de rodamientos separadas (preferiblemente rodamientos a rótula para hacer frente a la desalineación del eje) ofrecen la solución de rodamientos más económica para ejes de ventiladores. Antes, la única forma de admitir la dilatación axial del eje era permitir al rodamiento en posición libre deslizarse en el soporte.

Hoy en día, el sistema de rodamientos a rótula SKF ofrece una solución mucho mejor. Al incorporar un rodamiento de rodillos a rótula SKF Explorer en la posición fija y un rodamiento de rodillos toroidales CARB® en la posición libre, este sistema admite la desalineación. El rodamiento CARB hace frente a la elongación del eje prácticamente sin fricción.

Soportes SONL para lubricación con aceite

En caso de uso del sistema de rodamientos a rótula SKF para aplicaciones de rodamientos de eje de ventiladores lubricados con aceite, recomendamos nuestros soportes de rodamientos estándares de la serie SONL. Aunque hayan sido diseñados principalmente para la lubricación con baño de aceite, los soportes SONL se pueden usar también para la lubricación con circulación de aceite. La combinación del sistema de rodamientos a rótula SKF con los soportes SONL ofrece diversos beneficios:
  • Velocidades más altas e intervalos de lubricación más amplios, gracias a una generación de calor menor en la disposición de rodamientos
  • Reducción del consumo de energía para una presión y un flujo de aire máximos
  • Mayor vida útil para los rodamientos
  • Mayor confiabilidad

SKF logo