Funcionamiento a altas temperaturas sin mejorar la lubricación

La solución total para ejes SKF para ventiladores industriales y de gases calientes

Ventilador de gases calientes
Cuanto mayor sea la velocidad del ventilador, más calor se generará. Para alcanzar una mayor velocidad, a menudo, resulta necesario sustituir la lubricación con grasa por un método de baño de aceite más costoso, o incluso un método de circulación de aceite aún más costoso.

Sin embargo, en algunos casos, es posible mejorar la velocidad del ventilador sin cambiar a un método de lubricación más costoso. Para esos casos, la respuesta ideal es la solución total para ejes SKF para ventiladores industriales y de gases calientes. Al abordar diversos aspectos de la generación de calor, la solución total para ejes SKF hace posible una velocidad más alta, una mayor capacidad de producción, una reducción del consumo de energía, una mejora en la confiabilidad y una reducción de la frecuencia de relubricación.

High temperature operation without lubrication upgrades

SKF logo