Sistema de rodamientos autoalineables SKF: lubricación con grasa

La mejor solución actual para la desalineación de ejes

Las posiciones de rodamientos separadas (preferiblemente rodamientos autoalineables para hacer frente a la desalineación del eje) ofrecen la solución de rodamientos más económica para ejes de ventiladores. Antes, la única forma de admitir la dilatación axial del eje era permitir al rodamiento en posición libre deslizarse en el soporte.

Hoy en día el sistema de rodamientos autoalineables SKF ofrece una solución mucho mejor. Incorporando un rodamiento de rodillos a rótula SKF Explorer en la posición fija y un rodamiento de rodillos toroidales CARB® en la posición libre, este sistema admite la desalineación. El rodamiento CARB hace frente a la elongación del eje prácticamente sin fricción.
SKF logo