Sistema de detección de fallos SKF Copperhead

Identifique los problemas antes de que se produzca una avería

Con el sistema de detección de fallos SKF Copperhead para aplicaciones de ventiladores se pueden detectar los defectos incipientes antes de que causen daños mecánicos y paradas no planificadas. Con ayuda de las últimas técnicas de medición de la vibración y la temperatura, el sistema vigila los ventiladores durante su funcionamiento para detectar componentes flojos, suciedad en el propulsor y fallos de lubricación y de los rodamientos.

Vigilancia segura a distancia de los equipos con ventiladores

SKF Copperhead comunica datos esenciales que pueden ser analizados en todo el mundo a través de un enlace web por SKF o por personal cualificado. Además de permitir a los operarios evitar costosos fallos, paradas no planificadas y reparaciones, el sistema hace posible una mejor planificación del mantenimiento y las reparaciones.
SKF logo