Servicios de mejora de ventiladores SKF

¿Los objetivos de productividad están provocando el fallo de sus ventiladores?

Con el fin de alcanzar nuevos objetivos de productividad ambiciosos, muchas industrias están llevando sus equipos hasta sus límites de funcionamiento, incluidos ventiladores y sopladores. Una mayor velocidad de rotación supone una mayor temperatura de funcionamiento, que da lugar a más fallos de los rodamientos del ventilador, costosas paradas no planificadas para reparaciones y pérdida de productividad.

Olvide los problemas de fiabilidad con los servicios de mejora de ventiladores SKF

Con el objetivo de aumentar el rendimiento de los ventiladores y disminuir su mantenimiento y las paradas no planificadas, los servicios de mejora de ventiladores SKF afrontan problemas relacionados con el calor en ventiladores y sopladores lubricados con grasa o aceite.

Las soluciones de ventiladores varían según las necesidades y objetivos establecidos por los operarios de las instalaciones, pero suelen incluir una combinación de rodamientos autoalineables, soportes de pie
avanzados, sistemas de lubricación automática y servicios de mantenimiento y fiabilidad. Junto a la comodidad de trabajar con un único proveedor, los clientes pueden evitarse el gasto de capital que supone la sustitución de los ventiladores y sopladores con un rendimiento insuficiente. Estas son algunas de las ventajas:
  • Aumento de la fiabilidad y el tiempo de funcionamiento
  • Mayor vida útil de los rodamientos y obturaciones
  • Reducción de los niveles de vibración
  • Temperaturas de funcionamiento más bajas
  • Menores costes de explotación y mantenimiento
  • Mayor duración del lubricante
  • Menor consumo energético
SKF logo