Unidades de rodamientos de bolas para ventiladores y soplantes SKF

¿Necesita que sus ventiladores funcionen de forma más suave y silenciosa?

Las unidades de rodamientos de bolas para ventiladores y soplantes SKF lo logran. Las unidades de rodamientos de bolas para ventiladores y soplantes SKF, diseñadas para ofrecer un rendimiento superior al de los rodamientos de bolas estándares en ventiladores, incorporan sellos resistentes de baja fricción que las hacen adecuadas para aplicaciones de alta velocidad. Las unidades tienen un par de alineación controlado que aumenta la confiabilidad del sistema al permitir la desalineación, además de un pasador antirrotación que evita el giro del aro exterior.
SKF logo