Rodamientos CARB y rodamientos de rodillos cilíndricos 

Rodamientos optimizados para cargas desequilibradas

tierra
SKF ofrece dos soluciones de rodamientos capaces de soportar las cargas desequilibradas sin comprometer el rendimiento: los rodamientos CARB y los rodamientos de rodillos cilíndricos.
.
En ambos tipos de rodamientos, la dilatación térmica del eje es soportada dentro del rodamiento. Como resultado de ello, el aro exterior puede tener un ajuste apretado en el soporte y el desplazamiento radial puede ser limitado. Estas son algunas de las ventajas:
  • Baja vibración
  • Bajo nivel de ruido
  • Alta fiabilidad
  • Mayor rendimiento
  • Vida útil más larga
Además, los rodamientos CARB pueden soportar hasta 0,5 grados de desalineación y ayudan a resistir los efectos de la cavitación.
SKF logo