Jaulas de PEEK

Un rendimiento excepcional

Creadas para las aplicaciones más exigentes, las jaulas para rodamientos SKF de PEEK moldeadas por inyección, incorporan un material avanzado de poliéter-éter-cetona (PEEK) reforzado con fibra de vidrio. Las jaulas de PEEK combinan una fuerza y flexibilidad excepcionales con una resistencia a altas temperaturas, a productos químicos y al desgaste.

Perfectas para bombas lubricadas por los medios de procesos

Las jaulas de PEEK son ideales para bombas en las cuales los rodamientos están lubricados con hidrocarbonos ligeros, gases líquidos (criogénicos) y fluidos hidráulicos ignífugos. Las jaulas de PEEK se utilizan a menudo en rodamientos con elementos rodantes cerámicos o aros de acero inoxidable superresistentes. La combinación ofrece una excelente protección contra los daños provocados por una lubricación escasa y por la exposición a productos químicos, permitiendo la creación de diseños de bomba fiables, resistentes, de bajo consumo energético y prácticamente libres de fugas.
SKF logo