Análisis de la Causa Raíz

El Análisis de la Causa Raíz (RCA) es un proceso que identifica los sucesos responsables del fallo de las máquinas y utiliza esa información para ayudar a evitar fallos futuros.

Después de investigar tres tipos básicos de causas del fallo (físico o técnico, errores humanos de acción u omisión, y los relacionados con los sistemas, procedimientos operativos y toma de decisiones de la organización), SKF emite un informe sobre las causas y efectos de los fallos, acompañado de un plan completo de acciones correctivas para evitar su recurrencia.
SKF logo