Rodamientos obturados

Protección del tiempo operativo en aplicaciones de bombas limpias

tierra
Probados en laboratorio y sobre el terreno para evitar las fugas de grasa y la entrada de contaminantes, los rodamientos SKF obturados ofrecen una excelente solución para las bombas de agua, de procesamiento de alimentos y otras aplicaciones de bombas limpias. 

Los rodamientos obturados de SKF son unidades listas para montar, prelubricadas en condiciones limpias con la cantidad y el tipo de grasa adecuados para cada aplicación de bombeo. El diseño integral permite ahorrar tiempo y evita errores durante el montaje, lo cual reduce a su vez los problemas operativos sobre el terreno. Otras ventajas incluyen:
  • Mayor tiempo operativo
  • Vida útil más larga
  • Temperaturas más bajas
  • Menos mantenimiento
SKF logo