Menos vibración y ruido

Síntomas de diversos problemas posibles

Los excesivos niveles de vibración y ruido asociados a las bombas industriales representan un gran problema para el rendimiento óptimo y para cumplir las normativas vigentes.

A menudo, la causa raíz de que los niveles de vibración y ruido sean excesivos está relacionada con una desalineación del eje, una lubricación inadecuada, un montaje incorrecto, disposiciones de rodamientos inapropiadas o un enfriamiento ineficaz. Sea cual sea la causa, los altos niveles de vibración aumentan la fricción, el consumo energético y el desgaste de los componentes, dando lugar frecuentemente a:
  • El fallo prematuro de los equipos
  • Un mantenimiento costoso
  • Paradas no planificadas
  • Pérdidas de producción

Un funcionamiento más suave y silencioso con SKF

SKF ofrece una serie de soluciones para lograr un funcionamiento de los rodamientos excepcionalmente silencioso: desde la selección de los rodamientos y la lubricación, hasta servicios de ingeniería avanzados, como la simulación dinámica, pruebas virtuales y conceptos de diseño.

Reduced vibration and noise

SKF logo