Programa SKF Certified Pump Rebuilder

Su conexión a los principales talleres de reparación de bombas de todo el mundo

Algunos talleres de reparación de bombas industriales simplemente destacan sobre el resto. El programa SKF Certified Pump Rebuilder le ayuda a encontrarlos. Desarrollado como una colaboración entre los talleres de reparación adscritos y SKF, el programa SKF Certified Pump Rebuilder mejora la experiencia de talleres de reparación de bombas seleccionados en todo el mundo.

¿Por qué elegir un SKF Certified Pump Rebuilder?

Los conocimientos técnicos adecuados
Los rodamientos y las obturaciones mecánicas son responsables de cerca del 80% de todos los fallos de las bombas. Aunque no es ninguna sorpresa que unos rodamientos de alta calidad son esenciales para la fiabilidad de las bombas, los rodamientos correctos no producirán por sí solos los resultados que usted necesita. Es igualmente importante la forma de instalar, lubricar, manipular, almacenar, alinear, transportar y mantener las piezas. En los talleres certificados por SKF, los técnicos han seguido una amplia formación en análisis de sistemas de bombeo, instalación de rodamientos, sistemas de lubricación y tecnologías de monitorización de estado.

Los recursos adecuados
Las empresas SKF Certified Rebuilder tienen acceso a nuestra inigualable colección de componentes, herramientas y asistencia técnica. Están actualizadas con las últimas tecnologías y buenas prácticas. Asimismo, están capacitadas para realizar análisis de la causa raíz y resolver problemas.

El enfoque adecuado
La certificación de SKF no es para siempre. Por el contrario, todos las empresas SKF Certified Rebuilder deben realizar auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de nuestras estrictas normas. También deben cumplir con nuestros requisitos de mejora continua y desarrollo de competencias.
SKF logo